norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

igumid® G 制壳体,

iglidur® W300 制轴承帽罩。

规格:黑色。提示:万向接头在不断变化的负载中具有极高的疲劳强度,不易受脏污、灰尘和绒毛影响,耐腐蚀和耐化学品。它适合旋转、摆动和线性运动。
连接尺寸对应符合 DIN ISO 12240 的尺寸系列 K。
公差:内环的孔依照 E10 规定公差。相关轴的公差应介于 h6 和 h9 之间。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27627 igubal® 万向接头 带滑动轴承, 外螺纹  类似 DIN ISO 12240-4 197 kB

图纸

igubal® 万向接头 带滑动轴承, 外螺纹  类似  DIN ISO 12240-4

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 2D

D1ABHH1KLα最大静态
拉力负荷
N 瞬时
最大静态
拉力负荷
N 长期
最大运动
拉力负荷
N 瞬时
最大运动
拉力负荷
N 长期
CAD配件价格订购
27627-105右旋螺纹5M533188611,11915°8004008040 根据要求
27627-106右旋螺纹6M636209712,72114,5°100050010050 根据要求
27627-108右旋螺纹8M8422412915,82512,5°1700850200100 根据要求
27627-110右旋螺纹10M1048301410,5192812,5°25001250300150 根据要求
27627-110125右旋螺纹10M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150 根据要求
27627-112右旋螺纹12M125434161222,23212,5°27001350400200 根据要求
27627-112125右旋螺纹12M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200 根据要求
27627-114右旋螺纹14M1461381913,525,253612,5°34001700700350 根据要求
27627-116右旋螺纹16M166642211528,33711,5°39001950800400 根据要求
27627-116150右旋螺纹16M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400 根据要求
27627-118150右旋螺纹18M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500 根据要求
27627-120右旋螺纹20M207850251834,94511,5°600030001300650 根据要求
27627-120150右旋螺纹20M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650 根据要求
27627-1051左旋螺纹5M533188611,11915°8004008040 根据要求
27627-1061左旋螺纹6M636209712,72114,5°100050010050 根据要求
27627-1081左旋螺纹8M8422412915,82512,5°1700850200100 根据要求
27627-1101左旋螺纹10M1048301410,5192812,5°25001250300150 根据要求
27627-1101251左旋螺纹10M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150 根据要求
27627-1121左旋螺纹12M125434161222,23212,5°27001350400200 根据要求
27627-1121251左旋螺纹12M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200 根据要求
27627-1141左旋螺纹14M1461381913,525,253612,5°34001700700350 根据要求
27627-1161左旋螺纹16M166642211528,33711,5°39001950800400 根据要求
27627-1161501左旋螺纹16M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400 根据要求
27627-1181501左旋螺纹18M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500 根据要求
27627-1201左旋螺纹20M207850251834,94511,5°600030001300650 根据要求
27627-1201501左旋螺纹20M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650 根据要求