norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:尺寸 (D) 5 - 12 易切削钢车削壳体,
自尺寸 (D) 16 起的调质钢锻造壳体。
经硬化、打磨和抛光处理的滚动轴承钢制球形活节。
已粘贴 PTFE 织物的青铜轴瓦。
规格:镀锌。提示:万向接头滑动轴承免维护。连接尺寸对应 DIN 648 形式系列 KA。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27627 万向接头 带滑动轴承, 外螺纹 DIN ISO 12240-4 201 kB

图纸

万向接头 带滑动轴承, 外螺纹 DIN ISO 12240-4

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号规格

D

D1ABHH1KLL1α额定负载
动态
kN
额定负载
静态
kN
CAD配件价格订购
27627-05右旋螺纹5M533188611,1120913°7,54,3 根据要求
27627-06右旋螺纹6M6362096,7512,7221213°9,36 根据要求
27627-08右旋螺纹8M8422412915,87251513°16,711 根据要求
27627-10右旋螺纹10M1048281410,519,05291513°23,417,4 根据要求
27627-12右旋螺纹12M125432161222,22331913°3223,5 根据要求
27627-16右旋螺纹16M166642211528,57402215°52,732 根据要求
27627-20右旋螺纹20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 根据要求
27627-22右旋螺纹22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 根据要求
27627-051左旋螺纹5M533188611,1120913°7,54,3 根据要求
27627-061左旋螺纹6M6362096,7512,7221213°9,36 根据要求
27627-081左旋螺纹8M8422412915,87251513°16,711 根据要求
27627-101左旋螺纹10M1048281410,519,05291513°23,417,4 根据要求
27627-121左旋螺纹12M125432161222,22331913°3223,5 根据要求
27627-161左旋螺纹16M166642211528,57402215°52,732 根据要求
27627-201左旋螺纹20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 根据要求
27627-221左旋螺纹22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 根据要求