norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:共聚酯弹性体。规格:材料强度肖氏 55D。提示:适用于紧急停止和持续应用。
抵消能量:58% 到 73%。
动态动力消耗:870 N 至 35190 N。
运行速度:最高 5 米/秒。

结构减震器免维护且供货时已安装特殊的固定螺栓。


环境:能抵抗微生物,海水,化学制剂,防紫外线及臭氧。不吸水且不会发胀。

固定螺栓:内六角专用圆柱头螺丝,材料 44SMn28(易切削钢 SAE 1144)镀锌:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
依据 ISO 4762 标准的内六角圆柱头螺丝 - 8.8 黑色钢
M3x6, M4x8**, M5x10**

** 包括依据 DIN 125 标准的垫片,镀锌钢。
应用:线性滑轨及线性制导,气动缸,手动器械,机械及设备。温度范围:-40 °C 至 +90 °C装配:安装位置:任意。
用 LOCTITE 产品固定紧固螺栓。
特点:
RoHS

图纸

结构减震器 轴向减震

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号D

D1D2GHL行程
S
连续负载时每
次最大吸收能量
Nm
紧急停止时每
次最大吸收能量
Nm
安装螺栓
锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
26180-01205121115M31135231 根据要求
26180-01707171522M41647691,7 根据要求
26180-02109211826M5185910162,3 根据要求
26180-02210221927M61961011,5216 根据要求
26180-02812282536M62661229466 根据要求
26180-03414343043M63061448876 根据要求
26180-03716373348M633616651126 根据要求
26180-04016403450M8358168213020 根据要求
26180-04318433855M83881811216520 根据要求
26180-04720474160M1241122014017350 根据要求
26180-05022504464M1245122217022350 根据要求
26180-05422544768M1247122220133450 根据要求
26180-05724575073M1251122424230250 根据要求
26180-06225625378M1254122530436150 根据要求
26180-06527655782M1258122737446850 根据要求
26180-07029706086M1261122942152450 根据要求
26180-07231726391M16651631482559120 根据要求
26180-080328069100M16691632570831120 根据要求