norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:共聚酯弹性体。规格:材料强度肖氏 55D。提示:适用于紧急停止及持续工作。
节能:39% 至 62%。
动态动力消耗:550 N 至 7440 N。
运行速度:最高 5 米/秒。

结构减震器无需维修且供货时已安装特殊的紧固螺栓。

环境:能抵抗微生物,海水,化学制剂,防紫外线及臭氧。不吸水且不会发胀。
应用:线性滑轨及线性制导,气动缸,家具行业,机械及设备。温度范围:-40 °C 至 +90 °C装配:安装位置:任意。
用 LOCTITE 产品固定紧固螺栓。
特点:
RoHS

图纸

结构减震器 径向,硬缓冲

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号BD

D1GHL行程
S
连续负载时每
次最大吸收能量
Nm
紧急停止时每
次最大吸收能量
Nm
安装螺栓
锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
26186-03015133038M5235152,75,73 根据要求
26186-03919193950M5305196183 根据要求
26186-04523204558M5365238,7243根据要求
26186-05232345268M54253211,7203 根据要求
26186-06441436487M55354125463 根据要求
26186-06837466888M55653766,5983 根据要求
26186-079424679102M66464281,51066 根据要求
26186-086455186109M6696451242066 根据要求