norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:青铜,石墨嵌入件。规格:自润滑性。提示:滑板具有垂直和水平的滑动方向。
铜质滑动元件免维护且耐磨损。
石墨嵌件可提供终身润滑效果。
技术参数:材料特性:
基础合金:CuZn25Al5Mn4Fe3-C。
密度:8.2 kg/dm³。
抗弯曲疲劳强度:+/- 150 MPa。
弹性模数:120,000 N/mm²。
摩擦系数:0.05 - 0.12。
最大速度:0.5 m/s。
导热系数:50 W/(mK)。
热膨胀系数:18x10-6 K-1。
电导率:7-8 m/(Ω·m-1)。
固体润滑剂含量:20-25%。
静态表面压力:50 N/mm²。
动态表面压力:35 N/mm²。
温度范围:最高 230 °C。图纸提示:
1) 23765-01-018050、23765-01-018075 和 23765-01-018100 剖面。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23765-01 铜质制滑板,免维护 257 kB

图片(总概述)

铜质制滑板,免维护

商品选择/筛选

订货号类型B

D

HLL1CAD配件价格订购
23765-01-018050A186,655020 根据要求
23765-01-018075A186,657545 根据要求
23765-01-018100A186,6510070 根据要求
23765-01-028050A28955020 根据要求
23765-01-028075A28957545 根据要求
23765-01-028100A289510070 根据要求
23765-01-038050A38955020 根据要求
23765-01-038075A38957545 根据要求
23765-01-038100A389510070 根据要求
23765-01-048075A48957545 根据要求
23765-01-048100A489510070 根据要求
23765-01-048125A489512595 根据要求
23765-01-018150B189515060 根据要求
23765-01-028150B289515060 根据要求
23765-01-038150B389515060 根据要求
23765-01-048150B489515060 根据要求
23765-01-075075C75957545 根据要求
23765-01-075100C759510070 根据要求
23765-01-075125C759512595 根据要求
23765-01-100100C1009510070 根据要求
23765-01-100125C1009512595 根据要求
23765-01-075150D759515060 根据要求
23765-01-100150D1009515060 根据要求