norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铜制或铝制。规格:亮色。提示:密封环符合 DIN 7603 A 型标准。它们用于密封静态螺纹连接。其可以防止液体或气体泄漏到外部,同时保护系统免受灰尘、污垢和液体的侵入。

铜制和铝制的密封环由于具有耐腐蚀性,可在任何地方使用,但某些强酸除外。由于其柔软的结构,它们可以嵌入到待连接部件的所有不平整处,从而确保高度的密封性。

密封环可用于螺旋塞 DIN 908 和空心螺栓等。
温度范围:铜质,最高 300 °C。
铝制,最高 200 °C。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23901 密封环 DIN 7603 铜制或铝制 154 kB

图纸

密封环 DIN 7603
铜制或铝制

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D1

D2H标称尺寸适用
螺纹
英寸
适用
螺纹
mm
CAD配件价格订购
23901-110400080A4,27,914x8-- 根据要求
23901-110500075A5,27,415x7,5-- 根据要求
23901-110650095A6,79,416,5x9,5-- 根据要求
23901-110800115A8,211,418x11,5-M8x1 根据要求
23901-111000135A10,213,4110x13,5G1/8M10x1 根据要求
23901-111200155A12,215,41,512x15,5-M12x1,5 根据要求
23901-111200160A12,215,91,512x16-M12x1,5 根据要求
23901-111400180A14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 根据要求
23901-111400200A14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 根据要求
23901-111600200A16,219,91,516x20-M16x1,5 根据要求
23901-111700210A17,220,91,517x21G3/8- 根据要求
23901-111800220A18,221,91,518x22-M18x1,5 根据要求
23901-112000240A20,223,91,520x24-M20x1,5 根据要求
23901-112100260A21,225,91,521x26G1/2- 根据要求
23901-112200270A22,226,91,522x27-M22x1,5 根据要求
23901-112400290A24,328,9224x29-M24x1,5 根据要求
23901-112600310A26,330,9226x31-M26x1,5 根据要求
23901-112700320A27,331,9227x32G3/4M27x2 根据要求
23901-113000360A30,335,9230x36G7/8M30x1,5 根据要求
23901-113300390A33,338,9233x39G1M33x2 根据要求
23901-113600420A36,341,9236x42-M36x1,5 根据要求
23901-113800440A38,343,9238x44G1 1/8M38x1,5 根据要求
23901-114200490A42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 根据要求
23901-114500520A45,351,9245x52-M45x1,5 根据要求
23901-114800550A48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 根据要求
23901-115000570A50,256,9250x57-- 根据要求
23901-115200600A52,559,82,552x60-M52x1,5 根据要求
23901-115600640A56,563,82,556x64-M56x2 根据要求
23901-116000680A60,567,82,560x68G2M60x2 根据要求
23901-210400080A铝制4,27,914x8-- 根据要求
23901-210500075A铝制5,27,415x7,5-- 根据要求
23901-210650095A铝制6,79,416,5x9,5-- 根据要求
23901-210800115A铝制8,211,418x11,5-M8x1 根据要求
23901-211000135A铝制10,213,4110x13,5G1/8M10x1 根据要求
23901-211200155A铝制12,215,41,512x15,5-M12x1,5 根据要求
23901-211200160A铝制12,215,91,512x16-M12x1,5 根据要求
23901-211400180A铝制14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 根据要求
23901-211400200A铝制14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 根据要求
23901-211600200A铝制16,219,91,516x20-M16x1,5 根据要求
23901-211700210A铝制17,220,91,517x21G3/8- 根据要求
23901-211800220A铝制18,221,91,518x22-M18x1,5 根据要求
23901-212000240A铝制20,223,91,520x24-M20x1,5 根据要求
23901-212100260A铝制21,225,91,521x26G1/2- 根据要求
23901-212200270A铝制22,226,91,522x27-M22x1,5 根据要求
23901-212400290A铝制24,328,9224x29-M24x1,5 根据要求
23901-212600310A铝制26,330,9226x31-M26x1,5 根据要求
23901-212700320A铝制27,331,9227x32G3/4M27x2 根据要求
23901-213000360A铝制30,335,9230x36G7/8M30x1,5 根据要求
23901-213300390A铝制33,338,9233x39G1M33x2 根据要求
23901-214200490A铝制42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 根据要求
23901-214500520A铝制45,351,9245x52-M45x1,5 根据要求
23901-214800550A铝制48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83