|
|
产品说明材料:EPDM。规格:邵氏硬度 ~ 70,黑色。提示:O 型环是一种通用密封元件,用于密封液体或气体介质。其适合静态和次要动态的应用。O 型环可用于径向密封和轴向密封。密封效果在安装过程中由横截面的轴向或径向压紧产生。在运行状态下,介质压力会加剧 O 型环的变形,从而增强其密封功能。为了达到最佳的密封效果,选择线径尽可能大的 O 型环。
在安装空间中,需确保正确填充凹槽、预压、拉伸或压缩。
安装状态下,O 型环相对于内径 最多可拉伸 6%, 最多可压缩 3%。
EPDM 材料具有良好的耐化学性,也可与 CIP/SIP 介质接触。其特性包括:高耐候性、高耐湿性、抗臭氧性、高热稳定性、高弹性以及良好的抗老化性能。例如,它对极性介质(如水(热水和蒸汽)、醇类、乙二醇基制动液、洗涤剂以及氢氧化钠和氢氧化钾溶液)具有良好的耐受性。
用户必须在相应的使用情况下检查适用性。 温度范围:-40 °C 至 +130 °C。根据要求:其他尺寸。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D1 | D2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23900-05-00257178 | 2,57 | 1,78 |  | | 根据要求 | | 23900-05-00350150 | 3,5 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-00368178 | 3,68 | 1,78 |  | | 根据要求 | | 23900-05-00447178 | 4,47 | 1,78 |  | | 根据要求 | | 23900-05-00500100 | 5 | 1 |  | | 根据要求 | | 23900-05-00528178 | 5,28 | 1,78 |  | | 根据要求 | | 23900-05-00600200 | 6 | 2 |  | | 根据要求 | | 23900-05-00607178 | 6,07 | 1,78 |  | | 根据要求 | | 23900-05-00765178 | 7,65 | 1,78 |  | | 根据要求 | | 23900-05-00800250 | 8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01000150 | 10 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01000200 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01000300 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01077262 | 10,77 | 2,62 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01082178 | 10,82 | 1,78 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01200350 | 12 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01242178 | 12,42 | 1,78 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01530240 | 15,3 | 2,4 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01554262 | 15,54 | 2,62 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01600200 | 16 | 2 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01600300 | 16 | 3 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01630240 | 16,3 | 2,4 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01712262 | 17,12 | 2,62 |  | | 根据要求 | | 23900-05-01800350 | 18 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-02000300 | 20 | 3 |  | | 根据要求 | | 23900-05-02000350 | 20 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-02035178 | 20,35 | 1,78 |  | | 根据要求 | | 23900-05-02200300 | 22 | 3 |  | | 根据要求 | | 23900-05-02200350 | 22 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-02400350 | 24 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-02600350 | 26 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-02982262 | 29,82 | 2,62 |  | | 根据要求 | | 23900-05-03134353 | 31,34 | 3,53 |  | | 根据要求 | | 23900-05-03200500 | 32 | 5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-03400500 | 34 | 5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-03700500 | 37 | 5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-04000500 | 40 | 5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-05000500 | 50 | 5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-05039353 | 50,39 | 3,53 |  | | 根据要求 | | 23900-05-05200500 | 52 | 5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-05674353 | 56,74 | 3,53 |  | | 根据要求 | | 23900-05-06200500 | 62 | 5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-06800500 | 68 | 5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-07262353 | 72,62 | 3,53 |  | | 根据要求 | | 23900-05-07500500 | 75 | 5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-08300500 | 83 | 5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-08532353 | 85,32 | 3,53 |  | | 根据要求 | | 23900-05-10000500 | 100 | 5 |  | | 根据要求 | | 23900-05-10200500 | 102 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
|