norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:FKM。规格:邵氏硬度 ~ 70,黑色。提示:O 型环是一种通用密封元件,用于密封液体或气体介质。其适合静态和次要动态的应用。O 型环可用于径向密封和轴向密封。密封效果在安装过程中由横截面的轴向或径向压紧产生。在运行状态下,介质压力会加剧 O 型环的变形,从而增强其密封功能。为了达到最佳的密封效果,选择线径尽可能大的 O 型环。

在安装空间中,需确保正确填充凹槽、预压、拉伸或压缩。

安装状态下,O 型环相对于内径
最多可拉伸 6%,
最多可压缩 3%。

FKM 具有优异的抗臭氧、抗氧气、抗老化和耐候性。它具有优异的耐热性和耐化学性,以及较低的气体渗透性,使其适用于高真空应用。此外,它还具有阻燃性,且压缩永久变形率低。

从化学性质来看,FKM 对矿物油、植物油、动物油、燃料、多种碱液、酸液及溶剂具有良好的耐受性。然而,它对极性溶剂、某些碱液和过热蒸汽的耐受性较差。

用户必须在相应的使用情况下检查适用性。
温度范围:-20 °C 至 +200 °C。根据要求:其他尺寸。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23900-10 O 型环 FKM 193 kB

图纸

O 型环 FKM

商品选择/筛选

订货号

D1D2CAD配件价格订购
23900-10-002571782,571,78 根据要求
23900-10-003501503,51,5 根据要求
23900-10-003681783,681,78 根据要求
23900-10-004481784,481,78 根据要求
23900-10-0050010051 根据要求
23900-10-005281785,281,78 根据要求
23900-10-0060020062 根据要求
23900-10-006071786,071,78 根据要求
23900-10-007651787,651,78 根据要求
23900-10-0080025082,5 根据要求
23900-10-01000150101,5 根据要求
23900-10-01000200102 根据要求
23900-10-01000300103 根据要求
23900-10-0107726210,772,62 根据要求
23900-10-0108217810,821,78 根据要求
23900-10-01200350123,5 根据要求
23900-10-0124217812,421,78 根据要求
23900-10-0153024015,32,4 根据要求
23900-10-0155426215,542,62 根据要求
23900-10-01600200162 根据要求
23900-10-01600300163 根据要求
23900-10-0163024016,32,4 根据要求
23900-10-0171226217,122,62 根据要求
23900-10-01800350183,5 根据要求
23900-10-02000300203 根据要求
23900-10-02000350203,5 根据要求
23900-10-0203517820,351,78 根据要求
23900-10-02200300223 根据要求
23900-10-02200350223,5 根据要求
23900-10-02400350243,5 根据要求
23900-10-02600350263,5 根据要求
23900-10-0298226229,822,62 根据要求
23900-10-0313435331,343,53 根据要求
23900-10-03200500325 根据要求
23900-10-03400500345 根据要求
23900-10-03700500375 根据要求
23900-10-04000500405 根据要求
23900-10-05000500505 根据要求
23900-10-0503935350,393,53 根据要求
23900-10-05200500525 根据要求
23900-10-0567435356,743,53 根据要求
23900-10-06200500625 根据要求
23900-10-06800500685 根据要求
23900-10-0726235372,623,53 根据要求
23900-10-07500500755 根据要求
23900-10-08300500835 根据要求
23900-10-0853235385,323,53 根据要求
23900-10-100005001005 根据要求
23900-10-102005001025 根据要求