norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢圆柱齿轮,模数 2
齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带轮毂
22400-20_A

不锈钢圆柱齿轮,模数 2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带轮毂

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢 1.4305。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。
为实现齿部与孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
图纸提示:
A 型: 带台阶
B 型: 不带台阶
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400-20_A 不锈钢圆柱齿轮,模数 2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带轮毂 286 kB

图纸

不锈钢圆柱齿轮,模数 2
齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带轮毂

商品选择/筛选

订货号类型形状类型模组齿数

B

D

D1D2
max.
D3LCAD配件价格订购
22400-20-1120200012A带键槽孔212202824101835 根据要求
22400-20-1120200013A带键槽孔213203026102035 根据要求
22400-20-1120200014A带键槽孔214203228102235 根据要求
22400-20-1120200015A带键槽孔215203430102435 根据要求
22400-20-1120200020A带键槽孔220204440103035 根据要求
22400-20-1120200024A带键槽孔224205248123535 根据要求
22400-20-1120200025A带键槽孔225205450123535 根据要求
22400-20-1120200030A带键槽孔230206460144035 根据要求
22400-20-1120200040A带键槽孔240208480145035 根据要求
22400-20-1120200050A带键槽孔25020104100167035 根据要求
22400-20-1120200060A带键槽孔26020124120167035 根据要求