norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制圆柱齿轮,模数 1.5,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔
22400_B

钢制圆柱齿轮,模数 1.5,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。
为实现齿部与孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400_B 钢制圆柱齿轮,模数 1.5,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔 194 kB

图纸

钢制圆柱齿轮,模数 1.5,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔

商品选择/筛选

订货号类型

齿数

D

D1D2
max.
BCAD配件价格订购
22400-0215170072B721111082017 根据要求
22400-0215170075B75115,5112,52017 根据要求
22400-0215170076B761171142017 根据要求
22400-0215170080B801231202017 根据要求
22400-0215170085B85130,5127,52017 根据要求
22400-0215170090B901381352017 根据要求
22400-0215170095B95145,5142,52017 根据要求
22400-0215170100B1001531502017 根据要求
22400-0215170110B1101681652017 根据要求
22400-0215170114B1141741712017 根据要求
22400-0215170120B1201831802017 根据要求
22400-0215170127B127193,5190,52017 根据要求