norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制圆柱齿轮,模数 1.5,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带键槽孔
22400_A

钢制圆柱齿轮,模数 1.5,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带键槽孔

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。
为实现齿部与孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400_A 钢制圆柱齿轮,模数 1.5,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带键槽孔 244 kB

图纸

钢制圆柱齿轮,模数 1.5,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带键槽孔

商品选择/筛选

订货号类型

齿数

D

D1D2
max.
D3BLCAD配件价格订购
22400-0115170012A1221188141730 根据要求
22400-0115170013A1322,519,58151730 根据要求
22400-0115170014A1424218171730 根据要求
22400-0115170015A1525,522,58181730 根据要求
22400-0115170016A1627248191730 根据要求
22400-0115170017A1728,525,58201730 根据要求
22400-0115170018A1830278201730 根据要求
22400-0115170019A1931,528,58201730 根据要求
22400-0115170020A2033308251730 根据要求
22400-0115170021A2134,531,510251730 根据要求
22400-0115170022A22363310251730 根据要求
22400-0115170023A2337,534,510251730 根据要求
22400-0115170024A24393610251730 根据要求
22400-0115170025A2540,537,510251730 根据要求
22400-0115170026A26423912301730 根据要求
22400-0115170027A2743,540,512301730 根据要求
22400-0115170028A28454212301730 根据要求
22400-0115170029A2946,543,512301730 根据要求
22400-0115170030A30484512301730 根据要求
22400-0115170031A3149,546,512351730 根据要求
22400-0115170032A32514812351730 根据要求
22400-0115170033A3352,549,512351730 根据要求
22400-0115170034A34545112351730 根据要求
22400-0115170035A3555,552,512351730 根据要求
22400-0115170036A36575412351730 根据要求
22400-0115170037A3758,555,512401730 根据要求
22400-0115170038A38605712401730 根据要求
22400-0115170039A3961,558,512401730 根据要求
22400-0115170040A40636012401730 根据要求
22400-0115170041A4164,561,512401730 根据要求
22400-0115170042A42666312501730 根据要求
22400-0115170043A4367,564,512501730 根据要求
22400-0115170044A44696612501730 根据要求
22400-0115170045A4570,567,512501730 根据要求
22400-0115170046A46726914501730 根据要求
22400-0115170047A4773,570,514501730 根据要求
22400-0115170048A48757214501730 根据要求
22400-0115170049A4976,573,514501730 根据要求
22400-0115170050A50787514501730 根据要求
22400-0115170051A5179,576,514601730 根据要求
22400-0115170052A52817814601730 根据要求
22400-0115170053A5382,579,514601730 根据要求
22400-0115170054A54848114601730 根据要求
22400-0115170055A5585,582,514601730 根据要求
22400-0115170056A56878420601730 根据要求
22400-0115170057A5788,585,520601730 根据要求
22400-0115170058A58908720601730 根据要求
22400-0115170059A5991,588,520601730 根据要求
22400-0115170060A60939020601730 根据要求
22400-0115170061A6194,591,520701730 根据要求
22400-0115170062A62969320701730 根据要求
22400-0115170063A6397,594,520701730 根据要求
22400-0115170064A64999620701730 根据要求
22400-0115170065A65100,597,520701730 根据要求
22400-0115170066A661029920701730 根据要求
22400-0115170067A67103,5100,520701730 根据要求
22400-0115170068A6810510220701730 根据要求
22400-0115170069A69106,5103,520701730 根据要求
22400-0115170070A7010810520701730 根据要求