|
|
产品说明提示:这种张力测量仪通过频率测量,实现对市售皮带系统预张力的快速和简易测试。 这种搭载最新微处理技术的全电子测量仪,可实现对张力范围在 10 至 600 Hz 的所有 V 型皮带、齿形带和扁平皮带的精确调整。技术参数:- 测量范围:10 - 600 Hz - 测量精度:10 - 400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2% - 分辨率:10 - 99.9 Hz:0.1 Hz / >100 Hz:1 Hz - 测量方法:非接触式(通过电子降噪声音测量) - 电源:2 x 1.5 V Micro(AAA 电池) - 工作时间:>48H 连续测量(取决于所用电池的质量)不使用 2 分钟后自动关机“ - 功耗:最大 12 mA - 显示:- LCD 两行, 2 x 8 字符说明:- 测量不得在驱动器运行过程中执行。 - 此测量仪未批准或认可用于爆炸危险区域中。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22100-01 | 皮带张力计 |  | | 根据要求 | |
|
|