norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:皮带背面和皮带齿部 CR。
Glascord 拉索。
聚酰胺齿部覆盖纤维。
提示:根据 ISO 13050 连续生产的带圆弧形轮廓的齿带,带公制节距。通过半圆形齿部,以及非常圆的齿部啮合,实现非常高的齿跳安全性。
通过圆形齿部啮合,显著减少运行噪音。
齿带坚固、成本经济并可通用。
温度范围:从 -20 °C 至 +100 °C特征:- 最大允许皮带速度 50 m/s
- 传输功率可达 99.1 kW
- 允许转速可达 6000 rpm
- 免维护无噪音
- 对油、脂和燃料具有极好的化学耐抗性
- 定位精确和角度可靠
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22062 齿带HTD 8M 型 252 kB
 齿形皮带 22062 使用说明 1.021 kB

图纸

齿带HTD 8M 型

商品选择/筛选

订货号皮带宽度齿数

有效长度CAD配件价格订购
22062-0820X02882036288 根据要求
22062-0820X03042038304 根据要求
22062-0820X03522044352 根据要求
22062-0820X03762047376 根据要求
22062-0820X04002050400 根据要求
22062-0820X04162052416 根据要求
22062-0820X04242053424 根据要求
22062-0820X04802060480 根据要求
22062-0820X05602070560 根据要求
22062-0820X06002075600 根据要求
22062-0820X06402080640 根据要求
22062-0820X06562082656 根据要求
22062-0820X06882086688 根据要求
22062-0820X07202090720 根据要求
22062-0820X07842098784 根据要求
22062-0820X080020100800 根据要求
22062-0820X088020110880 根据要求
22062-0820X092020115920 根据要求
22062-0820X096020120960 根据要求
22062-0820X1040201301040 根据要求
22062-0820X1120201401120 根据要求
22062-0820X1160201451160 根据要求
22062-0820X1200201501200 根据要求
22062-0820X1280201601280 根据要求
22062-0820X1304201631304 根据要求
22062-0820X1360201701360 根据要求
22062-0820X1424201781424 根据要求
22062-0820X1440201801440 根据要求
22062-0820X1520201901520 根据要求
22062-0820X1600202001600 根据要求
22062-0820X1760202201760 根据要求
22062-0820X1800202251800 根据要求
22062-0820X2000202502000 根据要求
22062-0820X2248202812248 根据要求
22062-0820X2400203002400 根据要求
22062-0820X2600203252600 根据要求
22062-0820X2800203502800 根据要求
22062-0820X3008203763008 根据要求
22062-0820X3280204103280 根据要求
22062-0820X3408204263408 根据要求
22062-0820X3808204763808 根据要求
22062-0830X02883036288 根据要求
22062-0830X03043038304 根据要求
22062-0830X03523044352 根据要求
22062-0830X03763047376 根据要求
22062-0830X04003050400 根据要求
22062-0830X04163052416 根据要求
22062-0830X04243053424 根据要求
22062-0830X04803060480 根据要求
22062-0830X05603070560 根据要求
22062-0830X06003075600 根据要求
22062-0830X06403080640 根据要求
22062-0830X06563082656 根据要求
22062-0830X06883086688 根据要求
22062-0830X07203090720 根据要求
22062-0830X07843098784 根据要求
22062-0830X080030100800 根据要求
22062-0830X088030110880 根据要求
22062-0830X092030115920 根据要求
22062-0830X096030120960 根据要求
22062-0830X1040301301040 根据要求
22062-0830X1120301401120 根据要求
22062-0830X1160301451160 根据要求
22062-0830X1200301501200 根据要求
22062-0830X1280301601280 根据要求
22062-0830X1304301631304 根据要求
22062-0830X1360301701360 根据要求
22062-0830X1424301781424 根据要求
22062-0830X1440301801440 根据要求
22062-0830X1520301901520 根据要求
22062-0830X1600302001600 根据要求
22062-0830X1760302201760 根据要求
22062-0830X1800302251800 根据要求
22062-0830X2000302502000 根据要求
22062-0830X2248302812248 根据要求
22062-0830X2400303002400 根据要求
22062-0830X2600303252600 根据要求
22062-0830X2800303502800 根据要求
22062-0830X3008303763008 根据要求
22062-0830X3280304103280 根据要求
22062-0830X3408304263408 根据要求
22062-0830X3808304763808 根据要求
22062-0850X02885036288 根据要求
22062-0850X03525044352 根据要求
22062-0850X04005050400 根据要求
22062-0850X04165052416 根据要求
22062-0850X04245053424 根据要求
22062-0850X04805060480 根据要求
22062-0850X05605070560 根据要求
22062-0850X06005075600 根据要求
22062-0850X06405080640 根据要求
22062-0850X06565082656 根据要求
22062-0850X06885086688 根据要求
22062-0850X07205090720 根据要求
22062-0850X07845098784 根据要求
22062-0850X080050100800 根据要求
22062-0850X088050110880 根据要求
22062-0850X092050115920 根据要求
22062-0850X096050120960 根据要求
22062-0850X1040501301040 根据要求
22062-0850X1120501401120 根据要求
22062-0850X1160501451160 根据要求
22062-0850X1200501501200 根据要求
22062-0850X1280501601280 根据要求
22062-0850X1304501631304 根据要求
22062-0850X1360501701360 根据要求
22062-0850X1424501781424 根据要求
22062-0850X1440501801440 根据要求
22062-0850X1520501901520 根据要求
22062-0850X1600502001600 根据要求
22062-0850X1760502201760 根据要求
22062-0850X1800502251800 根据要求
22062-0850X2000502502000 根据要求
22062-0850X2248502812248 根据要求
22062-0850X2400503002400 根据要求
22062-0850X2600503252600 根据要求
22062-0850X2800503502800 根据要求
22062-0850X3008503763008 根据要求
22062-0850X3280504103280 根据要求
22062-0850X3408504263408 根据要求
22062-0850X3808504763808 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83