norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:聚氨酯 (PU) 和钢帘线。提示:具有米制节距的带梯形型材和增强型钢帘线的连续制造齿带。用于均匀分配力和负载下较少齿部变形的优化齿廓。多边效应降低运行更平静。齿带适用于高精度的驱动传动,安全可靠且很好化学效应。温度范围:从 -30 °C 至 +90 °C特征:- 免维护
- 高功率传输
- 低皮带伸长度
- 定位精确和角度
- 非常良好的耐化学性,尤其是针对油、油脂和燃料
- 最高耐磨强度
- 最高 70 kW 的可传输功率
- 最高 10000 rpm 的允许转速

商品选择/筛选

订货号型材皮带宽度齿数

有效长度CAD配件价格订购
22057-0510X0225AT51045225 根据要求
22057-0510X0255AT51051255 根据要求
22057-0510X0280AT51056280 根据要求
22057-0510X0300AT51060300 根据要求
22057-0510X0340AT51068340 根据要求
22057-0510X0375AT51075375 根据要求
22057-0510X0390AT51078390 根据要求
22057-0510X0420AT51084420 根据要求
22057-0510X0455AT51091455 根据要求
22057-0510X0500AT510100500 根据要求
22057-0510X0545AT510109545 根据要求
22057-0510X0600AT510120600 根据要求
22057-0510X0610AT510122610 根据要求
22057-0510X0660AT510132660 根据要求
22057-0510X0720AT510144720 根据要求
22057-0510X0750AT510150750 根据要求
22057-0510X0780AT510156780 根据要求
22057-0510X0825AT510165825 根据要求
22057-0510X0975AT510195975 根据要求
22057-0510X1050AT5102101050 根据要求
22057-0510X1125AT5102251125 根据要求
22057-0510X1500AT5103001500 根据要求
22057-0516X0225AT51645225 根据要求
22057-0516X0255AT51651255 根据要求
22057-0516X0280AT51656280 根据要求
22057-0516X0300AT51660300 根据要求
22057-0516X0340AT51668340 根据要求
22057-0516X0375AT51675375 根据要求
22057-0516X0390AT51678390 根据要求
22057-0516X0420AT51684420 根据要求
22057-0516X0455AT51691455 根据要求
22057-0516X0500AT516100500 根据要求
22057-0516X0545AT516109545 根据要求
22057-0516X0600AT516120600 根据要求
22057-0516X0610AT516122610 根据要求
22057-0516X0660AT516132660 根据要求
22057-0516X0720AT516144720 根据要求
22057-0516X0750AT516150750 根据要求
22057-0516X0780AT516156780 根据要求
22057-0516X0825AT516165825 根据要求
22057-0516X0975AT516195975 根据要求
22057-0516X1050AT5162101050 根据要求
22057-0516X1125AT5162251125 根据要求
22057-0516X1500AT5163001500 根据要求
22057-0525X0225AT52545225 根据要求
22057-0525X0255AT52551255 根据要求
22057-0525X0280AT52556280 根据要求
22057-0525X0300AT52560300 根据要求
22057-0525X0340AT52568340 根据要求
22057-0525X0375AT52575375 根据要求
22057-0525X0390AT52578390 根据要求
22057-0525X0420AT52584420 根据要求
22057-0525X0455AT52591455 根据要求
22057-0525X0500AT525100500 根据要求
22057-0525X0545AT525109545 根据要求
22057-0525X0600AT525120600 根据要求
22057-0525X0610AT525122610 根据要求
22057-0525X0660AT525132660 根据要求
22057-0525X0720AT525144720 根据要求
22057-0525X0750AT525150750 根据要求
22057-0525X0780AT525156780 根据要求
22057-0525X0825AT525165825 根据要求
22057-0525X0975AT525195975 根据要求
22057-0525X1050AT5252101050 根据要求
22057-0525X1500AT5253001500 根据要求
22057-1016X0500AT101650500 根据要求
22057-1016X0560AT101656560 根据要求
22057-1016X0610AT101661610 根据要求
22057-1016X0660AT101666660 根据要求
22057-1016X0700AT101670700 根据要求
22057-1016X0730AT101673730 根据要求
22057-1016X0780AT101678780 根据要求
22057-1016X0800AT101680800 根据要求
22057-1016X0840AT101684840 根据要求
22057-1016X0890AT101689890 根据要求
22057-1016X0920AT101692920 根据要求
22057-1016X0960AT101696960 根据要求
22057-1016X0980AT101698980 根据要求
22057-1016X1010AT10161011010 根据要求
22057-1016X1050AT10161051050 根据要求
22057-1016X1080AT10161081080 根据要求
22057-1016X1150AT10161151150 根据要求
22057-1016X1210AT10161211210 根据要求
22057-1016X1250AT10161251250 根据要求
22057-1016X1320AT10161321320 根据要求
22057-1016X1400AT10161401400 根据要求
22057-1016X1500AT10161501500 根据要求
22057-1016X1600AT10161601600 根据要求
22057-1016X1700AT10161701700 根据要求
22057-1016X1800AT10161801800 根据要求
22057-1025X0500AT102550500 根据要求
22057-1025X0560AT102556560 根据要求
22057-1025X0610AT102561610 根据要求
22057-1025X0660AT102566660 根据要求
22057-1025X0700AT102570700 根据要求
22057-1025X0730AT102573730 根据要求
22057-1025X0780AT102578780 根据要求
22057-1025X0800AT102580800 根据要求
22057-1025X0840AT102584840 根据要求
22057-1025X0890AT102589890 根据要求
22057-1025X0920AT102592920 根据要求
22057-1025X0960AT102596960 根据要求
22057-1025X0980AT102598980 根据要求
22057-1025X1010AT10251011010 根据要求
22057-1025X1050AT10251051050 根据要求
22057-1025X1080AT10251081080 根据要求
22057-1025X1150AT10251151150 根据要求
22057-1025X1210AT10251211210 根据要求
22057-1025X1250AT10251251250 根据要求
22057-1025X1320AT10251321320 根据要求
22057-1025X1400AT10251401400 根据要求
22057-1025X1500AT10251501500 根据要求
22057-1025X1600AT10251601600 根据要求
22057-1025X1700AT10251701700 根据要求
22057-1025X1800AT10251801800 根据要求
22057-1032X0500AT103250500 根据要求
22057-1032X0560AT103256560 根据要求
22057-1032X0610AT103261610 根据要求
22057-1032X0660AT103266660 根据要求
22057-1032X0700AT103270700 根据要求
22057-1032X0730AT103273730 根据要求
22057-1032X0780AT103278780 根据要求
22057-1032X0800AT103280800 根据要求
22057-1032X0840AT103284840 根据要求
22057-1032X0890AT103289890 根据要求
22057-1032X0920AT103292920 根据要求
22057-1032X0960AT103296960 根据要求
22057-1032X0980AT103298980 根据要求
22057-1032X1010AT10321011010 根据要求
22057-1032X1050AT10321051050 根据要求
22057-1032X1080AT10321081080 根据要求
22057-1032X1210AT10321211210 根据要求
22057-1032X1250AT10321251250 根据要求
22057-1032X1320AT10321321320 根据要求
22057-1032X1400AT10321401400 根据要求
22057-1032X1500AT10321501500 根据要求
22057-1032X1600AT10321601600 根据要求
22057-1032X1700AT10321701700 根据要求
22057-1032X1800AT10321801800 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83