norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
齿带轮 HTD 5M 型,适用皮带宽度 25 mm
22004_25mm

齿带轮 HTD 5M 型,适用皮带宽度 25 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:磷化。提示:标准 HTD-Profil,具有公制间距(半圆齿)。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
出于重量方面的考虑,齿盘的平面上可设计凹槽。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22004_25mm 齿带轮 HTD 5M 型,适用皮带宽度 25 mm 221 kB

图纸

齿带轮 HTD 5M 型,适用皮带宽度 25 mm

商品选择/筛选

订货号皮带宽度类型主体
材料
齿数

D

D1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCAD配件价格订购
22004-05251225A钢制1219,113617,96233036 根据要求
22004-05251425A钢制1422,2814621,14253036 根据要求
22004-05251525A钢制1523,8716622,73283036 根据要求
22004-05251625A钢制1625,4716,5624,32283036 根据要求
22004-05251825A钢制1828,6520627,51323036 根据要求
22004-05252025A钢制2031,8323630,69363036 根据要求
22004-05252125A钢制2133,4224632,28383038 根据要求
22004-05252225A钢制2235,0125,5633,87393038 根据要求
22004-05252425A钢制2438,1927637,06423038 根据要求
22004-05252625A钢制2641,3830640,24463038 根据要求
22004-05252825A钢制2844,5630,5643,42503038 根据要求
22004-05253025A钢制3047,7535846,61513038 根据要求
22004-05253225A钢制3250,9338849,79553038 根据要求
22004-05253625A钢制3657,338856,16623038 根据要求
22004-05254025A钢制4063,6638862,52713038 根据要求
22004-05254425G铝制4470,0338868,89-3040 根据要求
22004-05254825G铝制4876,3945875,25-3040 根据要求
22004-05256025G铝制6095,4950894,35-3040 根据要求
22004-05257225G铝制72114,59508113,45-3040 根据要求