|
|
22004_15mm齿带轮 HTD 5M 型,适用皮带宽度 15 mm |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:磷化。提示:标准 HTD-Profil,具有公制间距(半圆齿)。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。 出于重量方面的考虑,齿盘的平面上可设计凹槽。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 皮带宽度 | 类型 | 主体 材料 | 齿数 | D
| D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | B | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22004-051512 | 15 | A | 钢制 | 12 | 19,1 | 13 | 6 | 17,96 | 23 | 20,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22004-051514 | 15 | A | 钢制 | 14 | 22,28 | 14 | 6 | 21,14 | 25 | 20,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22004-051515 | 15 | A | 钢制 | 15 | 23,87 | 16 | 6 | 22,73 | 28 | 20,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22004-051516 | 15 | A | 钢制 | 16 | 25,47 | 16,5 | 6 | 24,32 | 28 | 20,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22004-051518 | 15 | A | 钢制 | 18 | 28,65 | 20 | 6 | 27,51 | 32 | 20,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22004-051520 | 15 | A | 钢制 | 20 | 31,83 | 23 | 6 | 30,69 | 36 | 20,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22004-051521 | 15 | A | 钢制 | 21 | 33,42 | 24 | 6 | 32,28 | 38 | 20,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22004-051522 | 15 | A | 钢制 | 22 | 35,01 | 25,5 | 6 | 33,87 | 39 | 20,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22004-051524 | 15 | A | 钢制 | 24 | 38,19 | 27 | 6 | 37,06 | 42 | 20,5 | 28 |  | | 根据要求 | | 22004-051526 | 15 | A | 钢制 | 26 | 41,38 | 30 | 6 | 40,24 | 46 | 20,5 | 28 |  | | 根据要求 | | 22004-051528 | 15 | A | 钢制 | 28 | 44,56 | 30,5 | 6 | 43,42 | 50 | 20,5 | 28 |  | | 根据要求 | | 22004-051530 | 15 | A | 钢制 | 30 | 47,75 | 35 | 8 | 46,61 | 51 | 20,5 | 28 |  | | 根据要求 | | 22004-051532 | 15 | A | 钢制 | 32 | 50,93 | 38 | 8 | 49,79 | 55 | 20,5 | 28 |  | | 根据要求 | | 22004-051536 | 15 | A | 钢制 | 36 | 57,3 | 38 | 8 | 56,16 | 62 | 20,5 | 28 |  | | 根据要求 | | 22004-051540 | 15 | A | 钢制 | 40 | 63,66 | 38 | 8 | 62,52 | 71 | 20,5 | 28 |  | | 根据要求 | | 22004-051544 | 15 | G | 铝制 | 44 | 70,03 | 38 | 8 | 68,89 | - | 20,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 22004-051548 | 15 | G | 铝制 | 48 | 76,39 | 45 | 8 | 75,25 | - | 20,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 22004-051560 | 15 | G | 铝制 | 60 | 95,49 | 50 | 8 | 94,35 | - | 20,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 22004-051572 | 15 | G | 铝制 | 72 | 114,59 | 50 | 8 | 113,45 | - | 20,5 | 30 |  | | 根据要求 | |
|
|