|
|
22281-58_A尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制外壳和 C 型材。 塑料内壳。 链条滑块采用超高分子量聚乙烯 PE-UHMW。 不锈钢弹簧。规格:外罩和 C 型材镀锌并涂成黑色。提示:根据 ISO 606,准备安装链条张紧器,以实现滚子链的低噪音和低磨损运行。坚固的钢壳使用寿命长、运行可靠且耐腐蚀。
有两种夹紧力规格和两种形状可供选择: 轻弹簧弹力规格:174 - 32 N。 加强弹簧弹力规格:396 - 60 N。
A 型:短外壳。 B 型:长外壳。 对于运行方向交替的情况,我们建议使用带长外壳的链条张紧器。我们仅提供加强弹簧弹力规格。
通过三色磨损指示器,可轻松监控磨损情况 绿色:正常 黄色:仍然正常 红色:弹簧行程不足。必须重新调整链条张紧器。如果所有调整选项的范围都无法保证足够的调节,则必须更换链条。温度范围:-20 °C 到 +60 °C(短时温度达 +80 °C)。装配:最好将其直接安装在驱动轮后方,以尽可能缩短需要张紧的松弛边长度。为减少磨损,应使多个链节接触。 尺寸为 1 的链条张紧器在交付时处于锁定状态。只有在安装后,才能松开锁紧螺钉上的夹紧芯。拧松三个锁紧螺钉的中心约四圈。仅在必要时拧松第二和第三个弹簧。附件:角形托架 22281-90。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
|