norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器,B 型
22281-52_B

弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳为钢制。
链条滑块采用超高分子量聚乙烯 PE-UHMW。
规格:外壳镀锌并涂成黑色。提示:根据 ISO 606,准备安装链条张紧器,以实现滚子链的低噪音和低磨损运行。如果没有足够的空间容纳传统的张紧系统,则使用 TS 链条张紧器。链条下仅需 40 mm 的间隙。

有两种不同型号可供选择:
A 型:带弧形轮廓。
B 型:椭圆形轮廓(如果一侧磨损,可简单旋转轮廓,使用另一侧)。

TS 链条张紧器配有两个预紧压力弹簧。它们可以单独触发,并允许三种不同的夹紧压力设置。基本上,外壳上的孔和槽孔的布置便于组装,并为重新夹紧提供了额外的调整选项。
温度范围:-20 °C 到 +60 °C(短时温度达 +80 °C)。装配:最好将其直接安装在驱动轮后方,以尽可能缩短需要张紧的松弛边长度。为减少磨损,应使多个链节接触。
TS 链条张紧器在交付时处于锁定状态。只有在组装后,才能根据所需的夹持力释放一或两个弹簧。拧松锁紧螺钉约四圈。
仅释放左侧弹簧:夹持力轻。
仅释放右侧弹簧:夹持力重。
释放两个弹簧:夹持力超重。
附件:角形托架 22281-90。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22281-52_B 弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器,B 型 401 kB

图纸

弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器,B 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型AB

尺寸ISO 编号夹持力
双侧弹簧已释放
(N)

夹持力
左侧弹簧已释放
(N)

夹持力
右侧弹簧已释放
(N)

夹紧行程
L2
节距,英寸合适的
安装支架

CAD配件价格订购
22281-52-2053B椭圆形轮廓1720TS-EP05 B-3190-9658-32132-60408,0mmX3,0mm22281-90-29900 根据要求
22281-52-2061B椭圆形轮廓1720TS-EP06 B-1190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 根据要求
22281-52-2062B椭圆形轮廓1720TS-EP06 B-2190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 根据要求
22281-52-2063B椭圆形轮廓2332TS-EP06 B-3190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 根据要求
22281-52-2081B椭圆形轮廓1720TS-EP08 B-1190-9658-32132-60401/2X5/1622281-90-29900 根据要求
22281-52-2082B椭圆形轮廓2332TS-EP08 B-2190-9658-32132-60401/2X5/1622281-90-29900 根据要求
22281-52-2101B椭圆形轮廓1720TS-EP10 B-1190-9658-32132-60405/8X3/822281-90-29900 根据要求
22281-52-2102B椭圆形轮廓2332TS-EP10 B-2190-9658-32132-60405/8X3/822281-90-29900 根据要求
22281-52-2121B椭圆形轮廓1720TS-EP12 B-1190-9658-32132-60403/4X7/1622281-90-29900 根据要求