norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
链轮,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型
22250_B

链轮,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。
提示:可直接安装的滚子链条链轮,带单侧轮毂,符合 DIN ISO 606。轮齿已铣削并感应硬化。
凹槽符合 DIN 6885 / BS 4235。凹槽对准齿尖。
带两个螺纹销,将一个螺纹对准凹槽中心,并偏转 90° 放置。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22250_B 链轮,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型 276 kB

图纸

链轮,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型

商品选择/筛选

订货号

类型

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3D4B1B3LCRT2CAD配件价格订购
22250-1012051601015B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751045,941,13115M47,25251,3132,3 根据要求
22250-1012051601016B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751045,941,13116M47,25251,3132,3 根据要求
22250-1012051601115B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,073115M47,25251,3132,3 根据要求
22250-1012051601116B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,073116M47,25251,3132,3 根据要求
22250-1012051601118B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,073718M57,26251,3132,8 根据要求
22250-1012051601119B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,073719M57,26251,3132,8 根据要求
22250-1012051601222B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751253,949,074022M57,26281,3132,8 根据要求
22250-1012051601224B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751253,949,074124M67,28281,3133,3 根据要求
22250-1012051601225B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751253,949,074225M67,28281,3133,3 根据要求
22250-1012051601325B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751357,956,064225M67,28281,3133,3 根据要求
22250-1012051601328B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751357,956,064528M67,28281,3133,3 根据要求
22250-1012051601530B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751565,961,095230M67,28281,3133,3 根据要求
22250-1012051601532B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751565,961,095232M87,210281,3133,3 根据要求