22213_L
双排不锈钢链节 DIN ISO 606, L 型
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
驱动技术
链条和链轮
双排不锈钢链节 DIN ISO 606
双排不锈钢链节 DIN ISO 606, L 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4301。
提示:
双排滚子链的链节符合 DIN ISO 606。
链节数为奇数时需要钩状节锁上链条。使用钩状节时,效率和致断力将降低 20%。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 22213_L 双排不锈钢链节 DIN ISO 606, L 型
210 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
ISO 编号
P
适用于
链条
CAD
配件
价格
订购
22213-40380732
06 B-2
9,525
3/8 x 7/32
根据要求
22213-40120516
08 B-2
12,7
1/2 x 5/16
根据要求
22213-40580308
10 B-2
15,875
5/8 x 3/8
根据要求
22213-40340716
12 B-2
19,05
3/4 x 7/16
根据要求
22213-41001702
16 B-2
25,4
1 x 17,02 mm
根据要求
本类目的其他商品
22213_E
双排不锈钢链节 DIN ISO 606, E 型