22202_L
三排链节 DIN ISO 606, L 型
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
驱动技术
链条和链轮
三排链节 DIN ISO 606
三排链节 DIN ISO 606, L 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
提示:
三排滚子链的链节符合 DIN ISO 606。
链节数为奇数时需要钩状节锁上链条。使用钩状节时,效率和致断力将降低 20%。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 22202_L 三排链节 DIN ISO 606, L 型
186 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
形状类型
ISO 编号
P
适用于
链条
CAD
配件
价格
订购
22202-40380732
钩状节销锁
06 B-3
9,525
3/8 x 7/32
根据要求
22202-40120516
钩状节销锁
08 B-3
12,7
1/2 x 5/16
根据要求
22202-40580308
钩状节销锁
10 B-3
15,875
5/8 x 3/8
根据要求
22202-40340716
钩状节销锁
12 B-3
19,05
3/4 x 7/16
根据要求
22202-41001702
钩状节销锁
16 B-3
25,4
1 x 17,02 mm
根据要求
本类目的其他商品
22202_E
三排链节 DIN ISO 606, E 型