|
|
产品说明材料:铝制壳体。钢制伞齿轮。规格:经阳极氧化处理的壳体。 表面经硬化处理的伞齿轮。 滚珠轴承,带橡胶密封垫 RS。提示:通用型和免维护型伞齿轮,具有七种结构尺寸和 1:1 的传动速率。壳体经过封闭处理,以防止润滑脂泄露及受到灰尘影响。可装配到任意安装位置。任意转向。
- 平稳轻巧地传输动力 - 简单地螺丝安装 - 低噪音技术参数:负载时长:20% (为 5 分钟时) 使用寿命:约为 1,000 小时(全负荷时,转速 500 rpm,占空比为 20%)温度范围:-20 °C 至 +60 °C说明:FA=0 时的 FR 允许径向力 FR=0 时的 FA 允许轴向力 滑键相互未对齐。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 传动 比 | 转速范围 n 1/min | 最大扭矩 Nm | D | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22712-1832 | 1:1 | 100 / 500 / 1000 | 0,35 / 0,1 / 0,05 | 6 | 6,5 | 8,5 | 6 | 6,5 | 11 | 18 |  | | 根据要求 | | 22712-2035 | 1:1 | 100 / 500 / 1000 | 0,75 / 0,3 / 0,15 | 8 | 7,5 | 10 | 7 | 7,5 | 10 | 20 |  | | 根据要求 | | 22712-2442 | 1:1 | 100 / 500 / 1000 | 2,5 / 1 / 0,5 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 16 | 24 |  | | 根据要求 | | 22712-2646 | 1:1 | 100 / 500 / 1000 | 4 / 1,5 / 0,75 | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 | 16 | 26 |  | | 根据要求 | | 22712-3053 | 1:1 | 100 / 500 / 1000 | 5 / 2 / 1 | 12 | 11 | 15 | 11 | 11 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 22712-3256 | 1:1 | 100 / 500 / 1000 | 8 / 3 / 1,5 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 16 | 32 |  | | 根据要求 | | 22712-3560 | 1:1 | 100 / 500 / 1000 | 10 / 4 / 2 | 12 | 13 | 17,5 | 13,5 | 13 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | |
订货号 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | S | S1 | S2 | T | 轴负载 FR N | 轴负载 FA N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22712-1832 | M3x8 | 3,1 | M3x10 | M3x6 | 13 | 32 | 12 | 23 | 2 | 8 | 0,8 | 2,1 | 60 | 60 |  | | 根据要求 | | 22712-2035 | M3x8 | 3,1 | M3x10 | M3x6 | 16 | 35 | 12 | 25 | 2 | 8 | 0,8 | 2,05 | 100 | 100 |  | | 根据要求 | | 22712-2442 | M4x8 | 4,1 | M4x10 | M4x8 | 19 | 42 | 16 | 30 | 4 | 12 | 1,5 | 2 | 120 | 120 |  | | 根据要求 | | 22712-2646 | M5x8 | 4,1 | M4x10 | M4x8 | 21 | 46 | 16 | 33 | 4 | 12 | 1,5 | 2 | 140 | 140 |  | | 根据要求 | | 22712-3053 | M5x8 | 4,1 | M4x10 | M4x8 | 24 | 53 | 16 | 38 | 4 | 12 | 1,5 | 2,1 | 240 | 240 |  | | 根据要求 | | 22712-3256 | M5x8 | 4,1 | M4x10 | M4x8 | 28 | 56 | 16 | 40 | 4 | 12 | 1,5 | 2,1 | 550 | 550 |  | | 根据要求 | | 22712-3560 | M5x8 | 4,1 | M4x10 | M4x8 | 30 | 60 | 16 | 42,5 | 4 | 12 | 1,5 | 2,1 | 550 | 550 |  | | 根据要求 | |
|
|