norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
伞齿轮传动机构 塑料壳体
22710

伞齿轮传动机构 塑料壳体

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:壳体为塑料,玻璃纤维增强型。
钢制伞齿轮。
规格:伞齿轮经渗碳硬化处理。
滚珠轴承,带密封垫。
提示:通用型和免维护型伞齿轮箱,可以 90 度角的旋转运动进行摆动。任意转向。

伞齿轮适合手动驱动或在低转速时短暂机械驱动。

通过一个内六角进行驱动。可选择通过一个内六角或带有外六角的驱动轴进行驱动。
技术参数:负载时长:20% (为 5 分钟时)温度范围:0 °C 至 +40 °C.特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22710 伞齿轮传动机构 塑料壳体 271 kB

图纸

伞齿轮传动机构 塑料壳体

商品选择/筛选

订货号类型主体
颜色
传动比最高转速
r/min
最大驱动扭矩
M
Nm
SW1SW2L

CAD配件价格订购
22710-111000A蓝色1:1150466- 根据要求
22710-111050A蓝色1:115046650 根据要求
22710-111080A蓝色1:115046680 根据要求
22710-111100A蓝色1:1150466100 根据要求
22710-211000B红色1:11505,577- 根据要求
22710-211050B红色1:11505,57750 根据要求
22710-211080B红色1:11505,57780 根据要求
22710-211100B红色1:11505,577100 根据要求
22710-221000B绿色2:11505,577- 根据要求