norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:塑料制壳体。
滚动轴承钢制滚道板。
钢制滚珠。
提示:线性滚珠轴承对应带自动角度误差补偿的符合 ISO 10285-3。带两侧密封件。此轴承由一个高精度注塑成型的塑料载体组成,其中固定有被夹紧的滚动轴承钢制滚道板。塑料载体同时用作返回装置和密封件接收装置。密封件由具有低摩擦系数的特殊聚酰胺材料制成。利用符合 DIN 471/472 的固定环固定线性滚珠轴承。

建议公差:
轴:h6
壳体:H7

应在安装前为带两侧密封件的线性滚珠轴承涂油脂。

指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的轴。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21510 带角度误差补偿的线性滚珠轴承 238 kB

图片(总概述)

带角度误差补偿的线性滚珠轴承

商品选择/筛选

订货号规格

D

D1D2EGLL1L2W额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
CAD配件价格订购
21510-1602闭合162624,9--3624,61,3-10201120 根据要求
21510-2002闭合203230,3--4531,21,6-20202220 根据要求
21510-1202闭合122221--3222,61,3-830910 根据要求
21510-2502闭合254037,5--5843,71,85-39504350 根据要求
21510-3002闭合304744,5--6851,71,85-48005280 根据要求
21510-4002闭合406259--8060,32,15-82409060 根据要求
21510-5002闭合507572--10077,32,65-1206013270 根据要求
21510-1612开口162624,9068°3624,61,39,810201120 根据要求
21510-2012开口203230,3055°4531,21,610,520202220 根据要求
21510-3012开口304744,5257°6851,71,8515,348005280 根据要求
21510-1212开口1222211,3566°3222,61,37830910 根据要求
21510-2512开口254037,51,557°5843,71,851339504350 根据要求
21510-4012开口406259058°8060,32,1521,482409060 根据要求
21510-5012开口507572055°10077,32,65241206013270 根据要求