|
|
产品说明材料:滚动轴承钢制外套。 塑料保持架。 钢制滚珠。提示:线性滚珠轴承对应符合 ISO 10285-3。带两侧密封件。线性滚珠轴承配有一个塑料保持架。这确保了安静运行和突出的运行特性。使用温度超过 +80 °C 时,建议使用带钢保持架的线性滚珠轴承。利用符合 DIN 471/472 的固定环固定线性滚珠轴承。
建议公差: 轴:h6 壳体:H7
应在安装前为带两侧密封件的线性滚珠轴承涂油脂。
指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的轴。温度范围:-20 °C 至 +80 °C。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 规格 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 额定负载 动态 N | 额定负载 静态 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21500-1202 | 闭合 | 12 | 22 | 21 | 32 -0,2 | 22,9 -0,2 | 1,3 | 520 | 800 |  | | 根据要求 | | 21500-1602 | 闭合 | 16 | 26 | 24,9 | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 590 | 910 |  | | 根据要求 | | 21500-2002 | 闭合 | 20 | 32 | 30,3 | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 880 | 1400 |  | | 根据要求 | | 21500-2502 | 闭合 | 25 | 40 | 37,5 | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 1000 | 1600 |  | | 根据要求 | | 21500-3002 | 闭合 | 30 | 47 | 44,5 | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 1600 | 2800 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 规格 | D
| D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | 额定负载 动态 N | 额定负载 静态 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21500-1612 | 开口 | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 78° | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 10 | 590 | 910 |  | | 根据要求 | | 21500-2012 | 开口 | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 60° | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 10 | 880 | 1400 |  | | 根据要求 | | 21500-2512 | 开口 | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 60° | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1000 | 1600 |  | | 根据要求 | | 21500-3012 | 开口 | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 50° | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1600 | 2800 |  | | 根据要求 | |
|
|
|