norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:滚动轴承钢制外套。
塑料保持架。
钢制滚珠。
提示:线性滚珠轴承对应符合 ISO 10285-3。带两侧密封件。线性滚珠轴承配有一个塑料保持架。这确保了安静运行和突出的运行特性。使用温度超过 +80 °C 时,建议使用带钢保持架的线性滚珠轴承。利用符合 DIN 471/472 的固定环固定线性滚珠轴承。

建议公差:
轴:h6
壳体:H7

应在安装前为带两侧密封件的线性滚珠轴承涂油脂。

指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的轴。
温度范围:-20 °C 至 +80 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21500_AG 带塑料保持架的线性滚珠轴承,闭合 160 kB

图纸

带塑料保持架的线性滚珠轴承,闭合

商品选择/筛选

订货号规格

D

D1D2LL1L2额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
CAD配件价格订购
21500-1202闭合12222132 -0,222,9 -0,21,3520800 根据要求
21500-1602闭合162624,936 -0,224,9 -0,21,3590910 根据要求
21500-2002闭合203230,345 -0,231,5 -0,21,68801400 根据要求
21500-2502闭合254037,558 -0,344,1 -0,31,8510001600 根据要求
21500-3002闭合304744,568 -0,352,1 -0,31,8516002800 根据要求