|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21595-020X1000 | 精密导轴 D=20h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21595-120X1000 | 精密导轴 D=20h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21595-220X1000 | 精密导轴 D=20h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 07160-10X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-110X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-210X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X30, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-110X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | |
|
|