norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
21595-025X1000精密导轴 D=25h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 根据要求
21595-125X1000精密导轴 D=25h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 根据要求
21595-225X1000精密导轴 D=25h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 根据要求
07160-12X60内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-12X70内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-12X80内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-12X90内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X90, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-12X100内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X100, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-12X110内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X110, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-12X120内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X120, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-112X60内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X60, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-112X70内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X70, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-112X80内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X80, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-112X90内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X90, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-112X100内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X100, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-112X110内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X110, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-112X120内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X120, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-12X60内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-12X70内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-12X80内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-12X90内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X90, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-12X100内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X100, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-12X110内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X110, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-12X120内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X120, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-112X60内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X60, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-112X70内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X70, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求