|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21590-025600X0600 | 精密导轴 带固定孔 M08, D=25h6, L=600, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21590-125600X0600 | 精密导轴 带固定孔 M08, D=25h7, L=600, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21590-225600X0600 | 精密导轴 带固定孔 M08, D=25h6, L=600, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21590-325600X0600 | 精密导轴 带固定孔 M08, D=25h6, L=600, 不锈钢 1.4112 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 07160-08X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-108X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-06X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-106X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X12, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | |
|
|