norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
21590-020500X0600精密导轴 带固定孔 M06, D=20h6, L=600, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 根据要求
21590-120500X0600精密导轴 带固定孔 M06, D=20h7, L=600, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 根据要求
21590-220500X0600精密导轴 带固定孔 M06, D=20h6, L=600, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 根据要求
21590-320500X0600精密导轴 带固定孔 M06, D=20h6, L=600, 不锈钢 1.4112 经硬化和抛光处理 根据要求
07160-06X12内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X16内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X18内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X20内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X25内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X18内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X20内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X20, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X25内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X25, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-106X12内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X12, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X16内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X16, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X18内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X20内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X20, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X25内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X25, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求