norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
21590-016500X0600精密导轴 带固定孔 M05, D=16h6, L=600, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 根据要求
21590-116500X0600精密导轴 带固定孔 M05, D=16h7, L=600, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 根据要求
21590-216500X0600精密导轴 带固定孔 M05, D=16h6, L=600, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 根据要求
21590-316500X0600精密导轴 带固定孔 M05, D=16h6, L=600, 不锈钢 1.4112 经硬化和抛光处理 根据要求
07160-05X10内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X10, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-05X12内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-05X16内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-05X18内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X18, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-05X20内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-105X10内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X10, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-105X12内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X12, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-105X16内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X16, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-105X18内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X18, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-105X20内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X20, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求