|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21590-012375X0600 | 精密导轴 带固定孔 M04, D=12h6, L=600, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21590-112375X0600 | 精密导轴 带固定孔 M04, D=12h7, L=600, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21590-212375X0600 | 精密导轴 带固定孔 M04, D=12h6, L=600, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21590-312375X0600 | 精密导轴 带固定孔 M04, D=12h6, L=600, 不锈钢 1.4112 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 07160-04X10 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X10, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-04X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-04X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-104X10 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X10, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-104X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X12, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-104X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | |
|
|