norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
21595-030X1000精密导轴 D=30h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 根据要求
21595-130X1000精密导轴 D=30h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 根据要求
21595-230X1000精密导轴 D=30h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 根据要求
21560-300双唇密封环, D=30 D1=47, H=5, 闭合, 钢制, 组件:橡胶 根据要求
07160-16X30内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-16X35内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-16X40内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-16X45内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-16X50内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-16X60内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-16X70内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-16X80内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-16X90内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X90, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-16X100内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X100, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-16X110内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X110, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-16X120内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X120, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X35内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X35, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X40内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X40, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X45内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X45, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X50内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X50, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X55内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X55, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X60内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X60, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X65内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X65, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X70内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X70, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X75内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X75, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X80内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X80, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X90内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X90, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X100内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X100, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X110内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X110, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X120内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X120, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X130内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X130, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X140内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X140, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X150内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X150, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X160内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X160, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X170内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X170, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X180内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X180, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-216X200内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M16X200, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X30内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X35内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X40内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X45内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X50内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X60内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X70内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X80内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X90内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X90, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X100内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X100, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X110内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X110, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-16X120内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M16X120, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求