|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21595-025X1000 | 精密导轴 D=25h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21595-125X1000 | 精密导轴 D=25h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21595-225X1000 | 精密导轴 D=25h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21560-250 | 双唇密封环, D=25 D1=40, H=4, 闭合, 钢制, 组件:橡胶 |  | | 根据要求 | | 07160-12X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X35 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X45 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X50 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X60 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X70 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X80 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X90 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X90, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X100 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X100, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X110 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X110, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-12X120 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X120, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-112X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X35 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X35, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X40, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X45 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X45, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X50 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X50, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X60 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X60, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X70 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X70, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X80 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X80, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X90 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X90, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X100 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X100, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X110 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X110, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-112X120 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M12X120, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-12X20 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X25 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X35 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X40 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X45 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X50 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X60 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X70 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X80 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X90 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X90, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X100 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X100, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X110 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X110, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-12X120 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X120, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-112X20 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-112X25 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-112X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-112X35 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X35, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-112X40 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X40, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-112X45 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X45, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-112X50 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X50, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-112X60 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X60, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-112X70 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M12X70, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | |
|
|