norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
21595-020X1000精密导轴 D=20h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 根据要求
21595-120X1000精密导轴 D=20h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 根据要求
21595-220X1000精密导轴 D=20h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 根据要求
21560-200双唇密封环, D=20 D1=32, H=4, 闭合, 钢制, 组件:橡胶 根据要求
07160-10X16内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X18内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X18, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X20内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X25内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X30内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X35内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X40内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X45内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X50内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X60内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X70内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X80内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X90内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X90, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-10X100内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X100, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-110X16内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X16, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X18内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X18, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X20内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X20, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X25内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X25, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X30内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X30, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X35内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X35, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X40内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X40, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X45内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X45, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X50内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X50, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X60内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X60, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X70内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X70, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X80内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X80, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X90内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X90, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-110X100内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X100, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-210X30内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X30, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X35内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X35, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X40内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X40, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X45内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X45, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X50内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X50, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X55内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X55, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X60内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X60, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X65内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X65, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X70内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X70, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X75内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X75, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X80内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X80, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X90内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X90, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X100内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X100, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X110内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X110, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X120内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X120, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X130内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X130, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-210X140内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X140, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X20内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X25内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X30内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X35内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X40内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X45内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X50内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X60内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X70内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X80内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X90内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X90, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-10X100内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X100, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-110X16内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X16, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-110X20内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X20, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-110X25内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X25, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-110X30内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X30, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-110X35内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X35, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-110X40内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X40, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-110X45内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X45, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-110X50内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X50, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-110X60内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X60, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-110X70内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X70, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求