|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21595-025X1000 | 精密导轴 D=25h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21595-125X1000 | 精密导轴 D=25h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21595-225X1000 | 精密导轴 D=25h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 07160-05X10 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X10, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X18, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-105X10 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X10, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X12, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X18, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X40, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | |
|
|