|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21595-012X1000 | 精密导轴 D=12h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21595-112X1000 | 精密导轴 D=12h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21595-212X1000 | 精密导轴 D=12h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 07160-04X10 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X10, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-04X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-04X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-04X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X18, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-04X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-04X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-104X10 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X10, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-104X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X12, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-104X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-104X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X18, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-104X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-104X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M04X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | |
|
|