norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制外壳。
不锈钢转盘和空心轴。
规格:铝制,经阳极氧化处理。提示:齿带驱动的定位圆台适用于工件的精确快速定位。电动圆台的转盘由步进电机和齿形带驱动。由于采用了角度设计,旋转轴可以安装在各种机器结构中。
气动和电气线路可以穿过空心轴的较大孔,而不会影响转台的功能。此外,孔的公差设计为 H7,作为车削件的定心点。利用可调节定位环,可根据安装部件的位置任意固定旋转基准点。
轴承为交叉滚子轴承。可利用可选购的传感器支架(21085-02-901)安装接近开关。
我们提供下载的相应编程软件。

具有每转 200 步分辨率的步进电机可实现 0.005 mm 的单向计算定位精度。单向绝对定位精度为 0.01 mm。系统的接通时间为 100 %。
技术参数:21085-10*:

传动比:2:1
逆转间隙:<0.2°
转盘旋转:<0.02 mm
最大输入转速:600 U/min
最大接通时间:100 %
所需输入扭矩:0.13 Nm
坚固性:参见图表
可旋转:360°、无限
使用温度:+10 °C 至 +60 °C
效率 η:0.85
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 21085-10_F_Datasheet_34017--zh 271 kB
 Motorlu konumlandırma sistemleri 1,3 MB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

图纸

齿带驱动的定位圆台, F 型

商品选择/筛选

订货号

类型形状类型变速比LL1BHH1H2D

D1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
CAD配件价格订购
21085-10-5F底部带控制装置的步进电机2:11982211055162673211050003000500010100 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
定位单元
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83