|
|
产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:滚子支座具有较低摩擦系数,因此非常平稳。滚子终生润滑,并具有一个 2Z(防尘盖)密封件。通过简单调整中间偏心辊,可以无间隙或以所需预应力在导轨中调整滚子支座。紧凑型规格具有用于清洁滚道的塑料刮擦器。
使用温度 -30 °C 至 +120 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | A1 | B | B1 | D | E | F | H | H1 | H2 | L | C0Y N | C0Z N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21320-220060 | 20 | 20 | 10 | 19,2 | M5 | 20 | 2,6 | 13 | 6 | 17,8 | 60 | 326 | 185 |  | | 根据要求 | | 21320-230080 | 30 | 35 | 20 | 29,5 | M6 | 22,5 | 3,3 | 20,7 | 10 | 26,5 | 80 | 870 | 435 |  | | 根据要求 | | 21320-245120 | 45 | 55 | 25 | 46,4 | M8 | 32,5 | 5,1 | 28,9 | 12 | 38 | 120 | 1740 | 935 |  | | 根据要求 | |
|
|