|
|
产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:滚子支座具有较低摩擦系数,因此非常平稳。滚子终生润滑,并具有一个 2Z(防尘盖)密封件。通过简单调整中间偏心辊,可以无间隙或以所需预应力在导轨中调整滚子支座。紧凑型规格具有用于清洁滚道的塑料刮擦器。
使用温度 -30 °C 至 +120 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | A | A1 | B | B1 | D | E | E1 | F | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | C0Y N | C0Z N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21320-120080 | 20 | - | 60 | 18 | 19,2 | M5 | 10 | 9 | 3 | 11,5 | 5,5 | 16 | 90 | 80 | 71 | 300 | 170 |  | | 根据要求 | | 21320-130088 | 30 | 15 | 70 | 27 | 29,5 | M5 | 5 | 6 | 4 | 14,1 | 4,5 | 20,5 | 97 | 88 | 80 | 800 | 400 |  | | 根据要求 | | 21320-145150 | 45 | 23 | 120 | 40 | 46,4 | M6 | 7,5 | 8,5 | 5 | 22 | 4 | 31 | 160 | 150 | 135 | 1600 | 860 |  | | 根据要求 | |
|
|