21882_MA
铝制码尺,自贴型或带孔
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
位置指示器码尺
自贴型或带孔铝制码尺
铝制码尺,自贴型或带孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
黑色阳极氧化
提示:
带自贴型背面或带孔的刚性规格铝制码尺。横截面 15 x 2 mm。
通过黑色阳极氧化处理表面和高对比度刻度可防反光读取。刻度经过深度激光处理。
根据要求:
– 右侧/下部或中间零点
– 上部/右侧或两侧刻度
– 其他长度
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21882_MA 铝制码尺,自贴型或带孔
293 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
产品类型
固定方式
类型 1
零点
分度
刻度
B
H
L
L1
CAD
配件
价格
订购
21882-000010X0250
码尺
自贴型
水平
左侧
1 mm
下部
15
2
250
250
根据要求
21882-000010X0500
码尺
自贴型
水平
左侧
1 mm
下部
15
2
500
500
根据要求
21882-000010X0750
码尺
自贴型
水平
左侧
1 mm
下部
15
2
750
750
根据要求
21882-000010X1000
码尺
自贴型
水平
左侧
1 mm
下部
15
2
1000
1000
根据要求
21882-010010X0250
码尺
自贴型
垂直
上方
1 mm
左侧
15
2
250
250
根据要求
21882-010010X0500
码尺
自贴型
垂直
上方
1 mm
左侧
15
2
500
500
根据要求
21882-010010X0750
码尺
自贴型
垂直
上方
1 mm
左侧
15
2
750
750
根据要求
21882-010010X1000
码尺
自贴型
垂直
上方
1 mm
左侧
15
2
1000
1000
根据要求
21882-100010X0250
码尺
固定孔
水平
左侧
1 mm
下部
15
2
250
260
根据要求
21882-100010X0500
码尺
固定孔
水平
左侧
1 mm
下部
15
2
500
510
根据要求
21882-100010X0750
码尺
固定孔
水平
左侧
1 mm
下部
15
2
750
760
根据要求
21882-100010X1000
码尺
固定孔
水平
左侧
1 mm
下部
15
2
1000
1010
根据要求
21882-110010X0250
码尺
固定孔
垂直
上方
1 mm
左侧
15
2
250
260
根据要求
21882-110010X0500
码尺
固定孔
垂直
上方
1 mm
左侧
15
2
500
510
根据要求
21882-110010X0750
码尺
固定孔
垂直
上方
1 mm
左侧
15
2
750
760
根据要求
21882-110010X1000
码尺
固定孔
垂直
上方
1 mm
左侧
15
2
1000
1010
根据要求
本类目的其他商品
21882_NA
铝制游尺和零位标记,自贴型或带孔