norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制安装支架。规格:镀锌安装支架。订购须知:成对出售。
提示:作为地板安装或侧面安装的选择。附件:21334-20 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,部分伸出,负载能力高达 50 kg。

21334-45 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,部分伸出,负载能力高达 65 kg。

21334-70 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 70 kg。

21334-75 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 70 kg。

21334-65 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 68 kg。

21334-55 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 68 kg。

21334-60 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 68 kg。

21335-10 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,全部伸出,负载能力高达 124 kg。

21335-20 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 160 kg。

21334-90 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 82 kg。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21335-83_C 伸缩滑轨钢制安装支架,C 型 143 kB

图纸

伸缩滑轨钢制安装支架,C 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型B

HLL1CAD配件价格订购
21335-83-077055C-17,855,777,6153,8 根据要求