norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制安装支架。规格:镀锌安装支架。订购须知:成对出售。
提示:作为地板安装或侧面安装的选择。附件:21335-20 钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 160 kg。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21335-82_A 伸缩滑轨钢制安装支架,A 型 176 kB

图纸

伸缩滑轨钢制安装支架,A 型

商品选择/筛选

订货号制造商商品编号类型L

包装形式CAD配件价格订购
21335-82-0279DZ63530A2791 件 = 1 对 根据要求