|
|
21335-25_A钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 272 kg,A 型,左侧 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制轨道。 钢制球轴承保持架。 钢制滚珠。规格:镀锌轨道。 球轴承保持架镀锌。 经硬化处理的滚珠。订购须知:单个出售。提示:伸缩滑轨全部伸出时,行程与安装长度大概一致,确保操作更加舒适、灵活。闩锁位于打开和关闭位置。只能通过操作释放杆来打开或关闭伸缩滑轨。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力为 10,000 周期时的最大值。
不适合水平安装。
固定螺栓的头部高度不可超过 4.8 毫米,否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。
伸缩滑轨不可成对订购。 如需双面锁定,则必须订购左右版本。 如需单侧锁定,可与 21335-30 组合使用。优点:闩锁位于打开和关闭位置 用于重负荷应用 手动解锁 易运行附件:钢制伸缩滑轨 21335-30。说明:成对使用的伸缩滑轨决定了最大负载能力。图纸提示:1) 21335-25-03050 和 21335-25-03051 无安装孔 2) 21335-25-05590 和 21335-25-05591 无安装孔 3) 紧固螺栓切口 4) 尺寸仅供参考,无安装孔 5) B 型,与正确规格相同的尺寸 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 制造商商品编号 | 类型 | 形状类型 | 安装 | 产品类型 | 负载能力 每对 kg | 包装形式 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21335-25-03050 | DZ9308-0012L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 272 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-03560 | DZ9308-0014L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 272 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-04060 | DZ9308-0016L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 272 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-04570 | DZ9308-0018L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 272 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-05080 | DZ9308-0020L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 272 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-05590 | DZ9308-0022L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 272 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-06100 | DZ9308-0024L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 267 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-06600 | DZ9308-0026L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 264 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-07110 | DZ9308-0028L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 261 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-07620 | DZ9308-0030L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 258 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-08130 | DZ9308-0032L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 256 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-08640 | DZ9308-0034L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 256 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-09140 | DZ9308-0036L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 248 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-10160 | DZ9308-0040L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 237 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-10670 | DZ9308-0042L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 228 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-12190 | DZ9308-0048L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 204 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-13720 | DZ9308-0054L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 196 | 单件包装 |  | | 根据要求 | | 21335-25-15240 | DZ9308-0060L-E | A | 左侧 | 侧面装配 | 标准型 | 182 | 单件包装 |  | | 根据要求 | |
订货号 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | B | H | 行程 S | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21335-25-03050 | 12,7 | - | - | - | 203,2 | 260,4 | 279,4 | - | - | - | - | - | - | - | 153,9 | 179,3 | 198,4 | 19,1 | 76,2 | 304,8 | 304,8 |  | | 根据要求 | | 21335-25-03560 | 12,7 | - | - | - | 254 | 311,2 | 330,2 | - | - | - | - | - | - | - | 204,7 | 230,1 | 249,2 | 19,1 | 76,2 | 355,6 | 355,6 |  | | 根据要求 | | 21335-25-04060 | 12,7 | - | - | - | 304,8 | 362 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | 255,5 | 280,9 | 300 | 19,1 | 76,2 | 406,4 | 406,4 |  | | 根据要求 | | 21335-25-04570 | 12,7 | - | - | - | 355,6 | 412,8 | 431,8 | 127 | - | - | - | - | - | - | 306,3 | 331,7 | 350,8 | 19,1 | 76,2 | 457,2 | 457,2 |  | | 根据要求 | | 21335-25-05080 | 12,7 | - | - | - | 406,4 | 463,6 | 482,6 | 127 | - | - | - | - | - | 296,6 | 357,1 | 382,5 | 401,6 | 19,1 | 76,2 | 508 | 508 |  | | 根据要求 | | 21335-25-05590 | 12,7 | - | - | - | 457,2 | 514,4 | 533,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 347,7 | 407,9 | 433,3 | 452,4 | 19,1 | 76,2 | 558,8 | 558,8 |  | | 根据要求 | | 21335-25-06100 | 12,7 | - | - | - | 508 | 565,2 | 584,2 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 398,5 | 458,7 | 484,1 | 503,2 | 19,1 | 76,2 | 609,6 | 609,6 |  | | 根据要求 | | 21335-25-06600 | 12,7 | - | - | - | 558,8 | 616 | 635 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 449,3 | 509,5 | 534,9 | 554 | 19,1 | 76,2 | 660,4 | 660,4 |  | | 根据要求 | | 21335-25-07110 | 12,7 | - | - | - | 609,6 | 666,8 | 685,8 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 500,1 | 560,3 | 585,7 | 604,8 | 19,1 | 76,2 | 711,2 | 711,2 |  | | 根据要求 | | 21335-25-07620 | 12,7 | 235 | - | 501,7 | 660,4 | 717,6 | 736,6 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 550,9 | 611,1 | 636,5 | 655,6 | 19,1 | 76,2 | 762 | 762 |  | | 根据要求 | | 21335-25-08130 | 12,7 | 235 | - | 552,5 | 711,2 | 768,4 | 787,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 601,7 | 661,9 | 687,3 | 706,4 | 19,1 | 76,2 | 812,8 | 812,8 |  | | 根据要求 | | 21335-25-08640 | 12,7 | 235 | - | 603,2 | 762 | 819,1 | 838,2 | 127 | 190,5 | - | 520,7 | - | - | 652,5 | 712,7 | 738,1 | 757,1 | 19,1 | 76,2 | 863,6 | 863,6 |  | | 根据要求 | | 21335-25-09140 | 12,7 | 235 | - | 654,1 | 812,8 | 869,9 | 889 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | - | 703,3 | 763,5 | 788,9 | 807,9 | 19,1 | 76,2 | 914,4 | 914,4 |  | | 根据要求 | | 21335-25-10160 | 12,7 | 235 | - | 755,7 | 914,4 | 971,5 | 990,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | - | 804,9 | 865,1 | 890,5 | 909,5 | 19,1 | 76,2 | 1016 | 1016 |  | | 根据要求 | | 21335-25-10670 | 12,7 | 235 | - | 806,5 | 965,2 | 1022,4 | 1041,4 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | - | 855,7 | 915,9 | 941,3 | 960,4 | 19,1 | 76,2 | 1066,8 | 1066,8 |  | | 根据要求 | | 21335-25-12190 | 12,7 | 235 | - | 958,9 | 1117,6 | 1174,8 | 1193,8 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | - | 1008,1 | 1068,3 | 1093,7 | 1112,8 | 19,1 | 76,2 | 1219,2 | 1219,2 |  | | 根据要求 | | 21335-25-13720 | 12,7 | 235 | - | 958,9 | 1270 | 1327,2 | 1346,2 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | - | 1160,5 | 1220,8 | 1246,2 | 1265,2 | 19,1 | 76,2 | 1371,6 | 1371,6 |  | | 根据要求 | | 21335-25-15240 | 12,7 | 235 | 596,6 | 958,9 | 1422,4 | 1479,5 | 1498,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | 1130,3 | 1312,9 | 1373,1 | 1398,5 | 1417,8 | 19,1 | 76,2 | 1524 | 1524 |  | | 根据要求 | |
|
|