21334-30_B
钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 50 kg,B 型
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
伸缩滑轨
钢制伸缩滑轨用于侧方安装 部分伸出,负载能力最大 50 kg
钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 50 kg,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:
镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:
成对出售。
提示:
部分伸出的伸缩滑轨中,冲程小于安装长度。闩锁位于关闭位置。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。
不适合水平安装。
固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米,否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。
B 型:
此外,闩锁位于打开位置。
优点:
闩锁位于打开和关闭位置
前侧快速分离
易运行
附件:
伸缩滑轨钢制安装支架 21335-80
图纸提示:
1) 21334-30-10250 和 21334-30-20250 无安装孔
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21334-30_B 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 50 kg,B 型
199 kB
Technical information for telescopic slides
389 kB
Overview of items telescopic slides
76,9 kB
Montageanleitung für Teleskopschienen 21334-30 / Installation instruction for telescopic slides 21334-30
4,8 MB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
安装
产品类型
每对负载能力
(80,000 个循环)
kg
每对负载能力
(10,000 周期) kg
包装形式
CAD
配件
价格
订购
21334-30-20250
B
闩锁位于关闭位置和打开位置
侧面装配
标准型
35
50
1 件 = 1 对
根据要求
21334-30-20300
B
闩锁位于关闭位置和打开位置
侧面装配
标准型
35
50
1 件 = 1 对
根据要求
21334-30-20350
B
闩锁位于关闭位置和打开位置
侧面装配
标准型
35
50
1 件 = 1 对
根据要求
21334-30-20400
B
闩锁位于关闭位置和打开位置
侧面装配
标准型
35
50
1 件 = 1 对
根据要求
21334-30-20450
B
闩锁位于关闭位置和打开位置
侧面装配
标准型
35
48
1 件 = 1 对
根据要求
21334-30-20500
B
闩锁位于关闭位置和打开位置
侧面装配
标准型
34
45
1 件 = 1 对
根据要求
21334-30-20550
B
闩锁位于关闭位置和打开位置
侧面装配
标准型
33
42
1 件 = 1 对
根据要求
21334-30-20600
B
闩锁位于关闭位置和打开位置
侧面装配
标准型
32
40
1 件 = 1 对
根据要求
21334-30-20650
B
闩锁位于关闭位置和打开位置
侧面装配
标准型
31
37
1 件 = 1 对
根据要求
21334-30-20700
B
闩锁位于关闭位置和打开位置
侧面装配
标准型
30
35
1 件 = 1 对
根据要求
订货号
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B
H
行程
S
L
CAD
配件
价格
订购
21334-30-20250
35
-
-
-
-
96
-
-
-
-
192
12,7
35
163
250
根据要求
21334-30-20300
35
224
-
-
-
96
-
-
-
-
242
12,7
35
205
300
根据要求
21334-30-20350
35
224
-
-
-
128
-
-
-
-
292
12,7
35
260
350
根据要求
21334-30-20400
35
224
-
320
-
128
-
-
-
-
342
12,7
35
281
400
根据要求
21334-30-20450
35
224
-
352
-
128
224
-
-
-
392
12,7
35
331
450
根据要求
21334-30-20500
35
224
-
416
-
128
224
-
-
-
442
12,7
35
376
500
根据要求
21334-30-20550
35
224
352
-
480
128
224
320
-
-
492
12,7
35
415
550
根据要求
21334-30-20600
35
224
352
480
-
128
224
320
-
-
542
12,7
35
451
600
根据要求
21334-30-20650
35
224
352
544
-
128
224
320
416
544
592
12,7
35
488
650
根据要求
21334-30-20700
35
224
352
544
-
128
224
288
416
-
642
12,7
35
526
700
根据要求
本类目的其他商品
21334-30_A
钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 50 kg,A 型