20240_A
定心环,A 型
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
气动线性和十字滑台
定心环
定心环,A 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4301。
提示:
定心环用于精确连接模块或借助适配板间接安装模块。
内螺纹用于拔下定心环。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
20240_A_Datasheet_32615--zh
307 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D1
D2
H
CAD
配件
价格
订购
20240-0403
A
4
M3
2
根据要求
20240-0504
A
5
M4
2
根据要求
20240-0705
A
7
M5
3
根据要求
20240-0906
A
9
6,4
4
根据要求
20240-1008
A
10
M8
4
根据要求
20240-1208
A
12
M8
4
根据要求
20240-1310
A
13
M10
4
根据要求
本类目的其他商品
20240_B
定心环,B 型