20331-20_B
夹紧杆,用于带滚珠丝杠的直线轴,B 型,标准
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
带滚珠丝杠的直线轴
夹紧杆 用于带滚珠丝杠的直线轴
夹紧杆,用于带滚珠丝杠的直线轴,B 型,标准
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
亮色。
提示:
夹紧杆用于夹紧带滚珠丝杠的推杆。夹紧杆可以侧向插入推杆的轮廓槽中。
装配:
建议的夹紧杆数量:
A 型:每侧每米 6 件。
B 型:每侧每米 3 件。
C 型:每侧每米 3 件。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 20331-20_B 夹紧杆,用于带滚珠丝杠的直线轴,B 型,标准
170 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
B
B1
D
适用螺母
DIN 912
H
H1
L
L1
L2
适用
CAD
配件
价格
订购
20331-20-205505
B
标准
15
7,2
M5
8
2,5
55
40
7,5
20331 Größe 40
根据要求
20331-20-206006
B
标准
20
7,5
M6
20
11,5
60
40
10
20331 Größe 65/80
根据要求
20331-20-206008
B
标准
30
10
M8
27
18
60
40
10
20331 Größe 110
根据要求
20331-20-206204
B
标准
15
5
M4
9
4,5
62
40
11
20331-10 Größe 90
根据要求
20331-20-206206
B
标准
20
7
M6
10
3,4
62
40
11
20331-10 Größe 110/145
根据要求
本类目的其他商品
20331-20_A
夹紧杆,用于带滚珠丝杠的直线轴,A 型,短型
20331-20_C
夹紧杆,用于带滚珠丝杠的直线轴,C 型,长型