|
|
产品说明材料:塑料制壳体。
不锈钢 1.4112 轴承。
滑动轴承插件 POM。
不锈钢 1.4301 衬套和滑脂嘴。 规格:滑动轴承插件,白色。 壳体,绿色。 不锈钢制部件,亮色。提示:壳体具有高度的耐抗性、耐磨性和耐碰撞性,并且可抵抗大部分碱液、弱酸 (PH 4-9) 和盐液。与浇铸壳体或钢制壳体相比,塑料壳体可避免微生物的形成。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 壳体 | D
| B | E | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
24264-01-12201 | 不锈钢 | 201 | 12 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 |  | | 根据要求 | | 24264-01-15202 | 不锈钢 | 202 | 15 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 |  | | 根据要求 | | 24264-01-20204 | 不锈钢 | 204 | 20 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 |  | | 根据要求 | | 24264-01-25205 | 不锈钢 | 205 | 25 | 95 | 70 | 11 | 36,7 | 28 | 14,3 | 17 |  | | 根据要求 | | 24264-01-30206 | 不锈钢 | 206 | 30 | 107 | 83 | 11 | 41,4 | 31,5 | 14,3 | 19,2 |  | | 根据要求 | | 24264-01-35207 | 不锈钢 | 207 | 35 | 118 | 92 | 13 | 46,9 | 34,8 | 15,5 | 21,5 |  | | 根据要求 | | 24264-01-40208 | 不锈钢 | 208 | 40 | 130 | 102 | 14 | 53,2 | 37,5 | 17 | 23 |  | | 根据要求 | | 24264-01-112201 | POM | 201 | 12 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - |  | | 根据要求 | | 24264-01-120204 | POM | 204 | 20 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - |  | | 根据要求 | | 24264-01-125205 | POM | 205 | 25 | 95 | 70 | 11 | 36,7 | 28 | 14,3 | - |  | | 根据要求 | | 24264-01-130206 | POM | 206 | 30 | 107 | 83 | 11 | 41,4 | 31,5 | 14,3 | - |  | | 根据要求 | | 24264-01-135207 | POM | 207 | 35 | 118 | 92 | 13 | 46,9 | 34,8 | 15,5 | - |  | | 根据要求 | | 24264-01-140208 | POM | 208 | 40 | 130 | 102 | 14 | 53,2 | 37,5 | 17 | - |  | | 根据要求 | |
|
|