norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

塑料制壳体。
不锈钢 1.4112 轴承。
滑动轴承插件 POM。
不锈钢 1.4301 衬套和滑脂嘴。

规格:滑动轴承插件,白色。
壳体,绿色。
不锈钢制部件,亮色。
提示:壳体具有高度的耐抗性、耐磨性和耐碰撞性,并且可抵抗大部分碱液、弱酸 (PH 4-9) 和盐液。与浇铸壳体或钢制壳体相比,塑料壳体可避免微生物的形成。图纸提示:
1) 滚珠轴承
2) 滑动轴承
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 24262-01 座式轴承座单元,塑料壳体 206 kB
 使用聚合材料及不锈钢轴承的一般说明 224 kB

图纸

座式轴承座单元,塑料壳体

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号

材料壳体D

H1BHEE1LL1CAD配件价格订购
24262-01-12201不锈钢2011233,372,86650,8M834,531 根据要求
24262-01-15202不锈钢2021533,372,86650,8M834,531 根据要求
24262-01-20204不锈钢2042033,372,86650,8M834,531 根据要求
24262-01-25205不锈钢2052536,576,273,550,8M1039,534 根据要求
24262-01-30206不锈钢2063042,91018476,2M1042,538,1 根据要求
24262-01-35207不锈钢2073547,61109582,6M1047,542,9 根据要求
24262-01-40208不锈钢2084049,2120100,588,9M124849,2 根据要求
24262-01-112201POM2011233,372,86650,8M834,531 根据要求
24262-01-115202POM2021533,372,86650,8M834,531 根据要求
24262-01-120204POM2042033,372,86650,8M834,531 根据要求
24262-01-125205POM2052536,576,273,550,8M1039,534 根据要求
24262-01-130206POM2063042,51018476,2M1042,538,1 根据要求
24262-01-135207POM2073547,61109582,6M1047,542,9 根据要求
24262-01-140208POM2084049,2120100,588,9M124849,2 根据要求