norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4125。
橡胶 NBR 制密封件。

规格:两侧密封且带球形外环。
可重新润滑。
提示:嵌入轴承在其内部结构中对应 6200 和 6300 系列标准向心球轴承。但其具有可更轻易地固定在轴上的加宽内环。内环为正公差。使用具有 h 公差过渡或滑配合的轴可实现这种效果。通过 2 个位移 120° 的螺纹销将轴固定在内环上。

嵌入轴承通过合适的终生润滑滚动轴承润滑脂实现安装准备就绪。正常使用时无需重新润滑。
温度范围:-15 °C 至 +100 °C。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 24248 不锈钢制 MUC 嵌入轴承 252 kB

图纸

不锈钢制 MUC 嵌入轴承

商品选择/筛选

订货号轴承D

AA1A2A3D1D2L1L2埋头螺栓额定负载
动态
kN
额定负载
静态
kN
CAD配件价格订购
24248-20204MUC 2042018,312,74,83,729473117M6x0,759,886,2 根据要求
24248-25205MUC 2052519,814,353,9345234,117M6x0,757,366,98 根据要求
24248-30206MUC 2063022,215,95540,56238,119M6x0,7514,9710,04 根据要求
24248-40208MUC 2084030,21986,2538049,221M8x122,7115,94 根据要求
24248-50210MUC 2105032,619106,5639051,624M10x1,2526,9819,84 根据要求